Eaton Moeller® series M22 Selettore a chiave, stabile, 2 posizioni 0, I, Ghiera frontale colore "Titan", 1 NC, 1 NA, custodia
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 - selettore a chiave assemblato
|
| Sigla catalogo |
216526
|
| EAN |
4015082165260
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
130 mm
|
| Altezza prodotto |
70 mm
|
| Larghezza prodotto |
72 mm
|
| Peso prodotto |
0.2 kg
|
| Certificazione/i |
CE
IEC/EN 60947 UL 508 CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947-5 UL File No.: E29184 CSA CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 94-91 CSA-C22.2 No. 14-05 UL UL Category Control No.: NKCR VDE 0660 |
| Codice modello |
M22-WRS/KC11/I
|
| Funzione attuatore |
Chiave estraibile in posizione 0
Chiave estraibile in posizione 1 Ritentivo |
| Corsa dell’attuatore e forza di attuazione (DIN EN 60947-5-1) |
4.8 mm
|
| Colore ghiera frontale |
titanio
|
| Progettazione |
Custodia
|
| Colore base |
Grigio
|
| Materiale custodia |
Termoplastico
|
| Funzioni |
Funzione di stabile/ritorno, sostituibile con parti con codice M22-XC-Y
|
| Corsa della manopola |
5.7 mm
|
| Setti sfondabili |
2 x M25/20 (setto sfondabile per ingresso cavo sul lato)
1 x M20 (setto sfondabile per ingresso cavi sul lato) 2 x M16 (setti sfondabili per ingresso cavi sulla base) |
| Numero di direzioni di attivazione |
2
|
| Numero di postazioni di comando |
1
|
| Numero di posizioni |
1
|
| Numero RAL |
7035
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0.11 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
6 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
500 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
115 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
500 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
115 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
220 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
24 V
|
| Accessori |
1 chiave inclusa con l'apparecchiatura in dotazione.
|
| Grado di protezione |
IP66
NEMA 4X, 13 |
| Durata |
100.000 operazioni meccaniche
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Massima frequenza di manovra |
100 operazioni/h
|
| Coppia di esercizio |
0.5 Nm
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|
| Dimensione |
Diametro frontale: 29,7 mm
|
| Angolo di commutazione |
60 °
|
| Tipo |
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
1 kA
|