Eaton Moeller® series M22 Custodie per montaggio sporgente, 6 posti di montaggio
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 surface mounting enclosure
|
| Sigla catalogo |
216540
|
| EAN |
4015082165406
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
80 mm
|
| Altezza prodotto |
56 mm
|
| Larghezza prodotto |
252 mm
|
| Peso prodotto |
0.362 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
CSA Std. C22.2 No. 94-91
UL 508 CSA Std. C22.2 No. 14-05 IEC 60947-5 EN 60947-5 VDE CSA File No.: 012528 CSA Class No.: 3211-03 UL UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947-5 CE CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 CSA UL File No.: E29184 |
| Codice modello |
M22-I6
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Forza per apertura positiva - min |
0 N
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del quadrista.
|
| Colore base |
Grigio
|
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Tipo di custodia |
scatola per montaggio sporgente
|
| Colore |
Grigio
|
| Dotato di: |
Viti in acciaio di alta qualità
|
| Setti sfondabili |
2 x M20/25 (setto sfondabile per ingresso cavo sul lato, 1 per lato)
2 x M20 (setto sfondabile per ingresso cavo sulla parte superiore) 2 x M20 (setti sfondabili per ingresso cavi sulla parte posteriore) |
| Numero di postazioni di comando |
6
|
| Numero di posizioni |
6
|
| Numero RAL |
7035
|
| Accessori |
Viti in acciaio di alta qualità
|
| Grado di protezione |
IP66
NEMA 3R |
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|