Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216542

Eaton Moeller® series piastra da incasso M22, giallo, 1 posizione di montaggio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Piastra per fissaggio a pannello M22
Sigla catalogo
216542
EAN
4015082165420
Lunghezza/profondità del prodotto
3 mm
Altezza prodotto
72 mm
Larghezza prodotto
72 mm
Peso prodotto
0.054 kg
Certificazione/i
UL File No.: E29184
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
UL
UL 508
CSA File No.: 012528
CE
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5
Note catalogo
OBSOLETO - VEDI SOSTITUZIONE
Codice modello
M22-EY1

Attuatore

Materiale
Alluminio
Numero di postazioni di comando
1
Numero di posizioni
1
Numero RAL
1004

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Grado di protezione
IP65
Solo in combinazione con una custodia adatta e un corretto montaggio
NEMA 4X, 13
Diametro di apertura
22 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.