Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216543
M22-E2

Eaton Moeller® series piastra da incasso M22, 2 posti di montaggio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Piastra per fissaggio a pannello M22
Sigla catalogo
216543
EAN
4015082165437
Lunghezza/profondità del prodotto
3 mm
Altezza prodotto
72 mm
Larghezza prodotto
105 mm
Peso prodotto
0.076 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
EN 60947-5
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
CSA Std. C22.2 No. 94-91
UL 508
VDE
CSA
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29184
CE
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947-5
UL
Codice modello
M22-E2

Attuatore

Materiale
Alluminio
Numero di postazioni di comando
2
Numero di posizioni
2
Numero RAL
7035

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Grado di protezione
IP65
Solo in combinazione con una custodia adatta e un corretto montaggio
NEMA 4X, 13
Diametro di apertura
22 mm
Tipo
Custodia per il montaggio esterno

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.