Eaton Moeller® series piastra da incasso M22, 4 posti di montaggio
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Piastra per fissaggio a pannello M22
|
| Sigla catalogo |
216545
|
| EAN |
4015082165451
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
3 mm
|
| Altezza prodotto |
72 mm
|
| Larghezza prodotto |
171 mm
|
| Peso prodotto |
0.161 kg
|
| Certificazione/i |
CE
CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947-5 UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 94-91 CSA File No.: 012528 UL 508 CSA CSA-C22.2 No. 14-05 UL UL Category Control No.: NKCR |
| Codice modello |
M22-E4
|
| Materiale |
Alluminio
|
| Numero di postazioni di comando |
4
|
| Numero di posizioni |
4
|
| Numero RAL |
7035
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Grado di protezione |
IP65
Solo in combinazione con una custodia adatta e un corretto montaggio NEMA 4X, 13 |
| Diametro di apertura |
22 mm
|
| Tipo |
Custodia per il montaggio esterno
|