Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216548
M22-H1

Eaton Moeller® series calotta M22, per piastra da incasso, 1 posizione di montaggio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Calotta M22
Sigla catalogo
216548
EAN
4015082165482
Lunghezza/profondità del prodotto
110 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
80 mm
Peso prodotto
0.074 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
EN 60947-5
UL 508
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CSA-C22.2 No. 94-91
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
UL
CSA
CSA File No.: 012528
Codice modello
M22-H1

Attuatore

Materiale
Materiale isolante chiaro
Numero di posizioni
1
Numero RAL
7035

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Accessori
Custodia per il montaggio esterno
Grado di protezione
IP55
NEMA 4x
Utilizzato con
Piastra da incasso

Esporta le caratteristiche del prodotto