Eaton Moeller® series calotta M22, per piastra da incasso, 2 posti di montaggio
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Calotta M22
|
| Sigla catalogo |
216549
|
| EAN |
4015082165499
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
110 mm
|
| Altezza prodotto |
60 mm
|
| Larghezza prodotto |
80 mm
|
| Peso prodotto |
0.093 kg
|
| Conformità |
Bureau Veritas
GoST-R Con marchio CE |
| Certificazione/i |
CCC Marked
CSA Certified Certificato Lloyd's Register CSA-C22.2 No. 94-91 UL UL File No.: E29184 CSA File No.: 012528 UL 508 IEC/EN 60947-5 CSA-C22.2 No. 14-05 CE CSA Class No.: 3211-03 UL Category Control No.: NKCR CSA |
| Codice modello |
M22-H2
|
| Materiale |
Materiale isolante chiaro
|
| Numero di posizioni |
2
|
| Numero RAL |
7035
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Grado di protezione |
NEMA 12
IP55 |
| Dimensione |
22,5 mm
|
| Tipo |
Due elementi
|