Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216550
M22-H3

Eaton Moeller® series calotta M22, per piastra da incasso, 3 posti di montaggio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Calotta M22
Sigla catalogo
216550
EAN
4015082165505
Lunghezza/profondità del prodotto
97 mm
Altezza prodotto
62 mm
Larghezza prodotto
108 mm
Peso prodotto
0.163 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
CSA Std. C22.2 No. 14-05
UL 508
IEC 60947-5
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
VDE
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
CE
UL File No.: E29184
UL
CSA File No.: 012528
CSA
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 94-91
Codice modello
M22-H3

Actuator

Materiale
Materiale isolante chiaro
Numero di posizioni
3
Numero RAL
7035

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Communication

Collegamento con SmartWire-DT
No

Design verification

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

General information

Grado di protezione
IP55
NEMA 4x
Utilizzato con
Piastra da incasso

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.