Eaton Moeller® series calotta M22, per piastra da incasso, 4 posti di montaggio
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Calotta M22
|
| Sigla catalogo |
216551
|
| EAN |
4015082165512
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
110 mm
|
| Altezza prodotto |
80 mm
|
| Larghezza prodotto |
105 mm
|
| Peso prodotto |
0.181 kg
|
| Conformità |
Bureau Veritas
Con marchio CE GoST-R |
| Certificazione/i |
CSA Certified
CCC Marked Certificato Lloyd's Register CE CSA Class No.: 3211-03 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947-5 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 94-91 UL CSA UL File No.: E29184 UL Category Control No.: NKCR |
| Codice modello |
M22-H4
|
| Materiale |
Materiale isolante chiaro
|
| Numero di posizioni |
4
|
| Numero RAL |
7035
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Grado di protezione |
NEMA 12
IP40 |
| Dimensione |
22,5 mm
|
| Tipo |
Quattro elementi
|