Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216559
M22-LED-G

Elemento LED Eaton Moeller® series M22, verde, fissaggio frontale, 12-30 V AC/DC)

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - Elemento LED
Sigla catalogo
216559
EAN
4015082165598
Lunghezza/profondità del prodotto
38 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
37 mm
Peso prodotto
0.011 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
CSA Std. C22.2 No. 14-05
IEC 60947-5
EN 60947-5
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 94-91
VDE
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
UL
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA
CSA Class No.: 3211-03
IEC 60947-5-1
UL File No.: E29184
CE
CSA File No.: 012528
Codice modello
M22-LED-G

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30

Communication

Collegamento con SmartWire-DT
No

Contacts

Forza per apertura positiva - min
0 N

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0.45 W

Electrical rating

Consumo energetico
potenza 0,26 W
Tensione nominale di isolamento (Ui)
500 V
Corrente nominale di esercizio (le)- max
14 mA
Corrente nominale di esercizio (le) - min
5 mA
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
30 V
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - min
12 V
Tensione nominale di esercizio Ue, DC - max
30 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) DC - min
12 V

Features & functions

Dotato di:
Sorgente luminosa
Diodo
Colore luce
Verde

General information

Grado di protezione
IP20
Durata elettrica
100.000 h (a 25 °C, conforme a EN60064)
Coppia di esercizio
0.8 Nm
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Tipo di tensione
AC/CC

LED Details

Colore luce
Verde

Mounting details

Tipo connessione
Montaggio frontale
Posizione di montaggio
Secondo necessità

Terminal capacities

Capacità morsetti (pieno)
0,75 - 2.5 mm²
Sezioni di collegamento (a trefoli)
0,5 - 2.5 mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto