Eaton Moeller® series elemento LED M22, rosso, fissaggio alla base, 12-30VAC/DC
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 - Elemento LED
|
| Sigla catalogo |
216561
|
| EAN |
4015082165611
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
38 mm
|
| Altezza prodotto |
10 mm
|
| Larghezza prodotto |
37 mm
|
| Peso prodotto |
0.011 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
EN 60947-5
UL 508 CSA Std. C22.2 No. 14-05 CSA Std. C22.2 No. 94-91 IEC 60947-5 VDE CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 CSA File No.: 012528 CSA CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947-5 UL CE IEC 60947-5-1 UL File No.: E29184 UL Category Control No.: NKCR |
| Codice modello |
M22-LEDC-R
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
40 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Forza per apertura positiva - min |
0 N
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0.45 W
|
| Consumo energetico |
potenza 0,26 W
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
500 V
|
| Corrente nominale di esercizio (le)- max |
14 mA
|
| Corrente nominale di esercizio (le) - min |
5 mA
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
30 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - min |
12 V
|
| Tensione nominale di esercizio Ue, DC - max |
30 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) DC - min |
12 V
|
| Dotato di: |
Sorgente luminosa
Diodo |
| Colore luce |
Rosso
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Durata elettrica |
100,000 h (a 25 °C, conforme a EN60064)
|
| Coppia di esercizio |
0.8 Nm
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V AC
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Colore luce |
Rosso
|
| Tipo connessione |
Fissaggio in custodia
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Capacità morsetti (pieno) |
0,75 - 2,5 mm²
|
| Sezioni di collegamento (a trefoli) |
0,5 - 2,5 mm²
|