Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216569
M22-CLED-W

Eaton Moeller® series M22 Elemento LED, bianco, fissaggio frontale, morsetto Cage-Clamp

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - Elemento LED
Sigla catalogo
216569
EAN
4015082165697
Lunghezza/profondità del prodotto
39 mm
Altezza prodotto
39 mm
Larghezza prodotto
10 mm
Peso prodotto
0.01 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
CSA Std. C22.2 No. 94-91
EN 60947-5
UL 508
VDE
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
CE
IEC 60947-5-1
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
Note catalogo
Cage Clamp è un marchio registrato di Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Germania
Codice modello
M22-CLED-W

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Contatti

Forza per apertura positiva - min
0 N

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0.45 W

Dati elettrici

Consumo energetico
potenza 0,26 W
Tensione nominale di isolamento (Ui)
500 V
Corrente nominale di esercizio (le)- max
14 mA
Corrente nominale di esercizio (le) - min
5 mA
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
30 V
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - min
12 V
Tensione nominale di esercizio Ue, DC - max
30 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) DC - min
12 V

Features & functions

Colore
Bianco
Dotato di:
Diodo
Sorgente luminosa
Colore luce
Bianco

Informazioni generali

Grado di protezione
IP20
Durata elettrica
100,000 h (a 25 °C, conforme a EN60064)
Coppia di esercizio
0.8 Nm
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Tipo di tensione
AC/CC

Dettagli LED

Colore luce
Bianco

Dettagli di montaggio

Tipo connessione
Montaggio anteriore
Posizione di montaggio
Secondo necessità

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti (pieno)
0,75 - 2,5 mm²
Sezioni di collegamento (a trefoli)
0,5 - 2,5 mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto