Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216574
Codice del modello: M22-CLEDC-G

Eaton Moeller® series elemento LED M22, verde, fissaggio alla base, morsetto Cage-Clamp M22-CLEDC-G

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - Elemento LED
Sigla catalogo
216574
EAN
4015082165741
Lunghezza/profondità del prodotto
39 mm
Altezza prodotto
39 mm
Larghezza prodotto
10 mm
Peso prodotto
0.01 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 94-91
VDE
CSA
UL
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC 60947-5-1
CE
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
Note catalogo
Cage Clamp è un marchio registrato di Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Germania
Codice modello
M22-CLEDC-G

Caratteristiche prodotto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Dotato di:
Sorgente luminosa
Diodo
Grado di inquinamento
3
Idoneità climatica
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Collegamento con SmartWire-DT
No
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Forza per apertura positiva - min
0 N
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Coppia di esercizio
0.8 Nm
Tensione nominale di isolamento (Ui)
500 V
Corrente nominale di esercizio (le)- max
14 mA
Corrente nominale di esercizio (le) - min
5 mA
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
30 V
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - min
12 V
Tensione nominale di esercizio Ue, DC - max
30 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) DC - min
12 V
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0.45 W
Tipo di tensione
AC/CC
Tipo di fissaggio
Fissaggio a pavimento
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Colore luce
Verde
Tipo connessione
Fissaggio in custodia
Tipo di luce
LED
Categoria di sovratensione
III
Tipo di collegamento (circuito ausiliario)
Connessione a molla
Grado di protezione
IP20
portalampada
Nessuno
Consumo energetico
potenza 0,26 W
Durata elettrica
100,000 h (a 25°C, conforme a EN60064)
Sezioni di collegamento (a trefoli)
0,5 - 2,5 mm²
Resistenza agli urti
30 g, Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
Capacità morsetti (pieno)
0,75 - 2,5 mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto