Eaton Moeller® series elemento LED M22, bianco, fissaggio alla base, morsetto Cage-Clamp M22-CLEDC230-W
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 LED element
|
| Sigla catalogo |
216578
|
| EAN |
4015082165789
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
39 mm
|
| Altezza prodotto |
39 mm
|
| Larghezza prodotto |
10 mm
|
| Peso prodotto |
0.01 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
CSA Std. C22.2 No. 14-05
UL 508 EN 60947 IEC 60947 CSA Std. C22.2 No. 94-91 VDE CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14-05 UL File No.: E29184 IEC 60947-5-1 CE CSA-C22.2 No. 94-91 CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947-5 UL CSA UL Category Control No.: NKCR |
| Note catalogo |
Cage Clamp è un marchio registrato di Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Germania
|
| Codice modello |
M22-CLEDC230-W
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| Dotato di: |
Diodo
Sorgente luminosa |
| Grado di inquinamento |
3
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V AC
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Forza per apertura positiva - min |
0 N
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Coppia di esercizio |
0.8 Nm
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
500 V
|
| Corrente nominale di esercizio (le)- max |
15 mA
|
| Corrente nominale di esercizio (le) - min |
5 mA
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
264 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - min |
85 V
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
1 W
|
| Colore |
Bianco
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Tipo di fissaggio |
Fissaggio a pavimento
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Colore luce |
Bianco
|
| Tipo connessione |
Fissaggio in custodia
|
| Tipo di luce |
LED
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Tipo di collegamento (circuito ausiliario) |
Connessione a molla
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| portalampada |
Nessuno
|
| Consumo energetico |
potenza 0,33 W
|
| Interferenza radiofrequenza |
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Livello 3)
|
| Classe di disturbo radio |
Classe A (EN 55011)
|
| Durata elettrica |
100,000 h (a 25°C, conforme a EN60064)
|
| Sezioni di collegamento (a trefoli) |
0,5 - 2,5 mm²
|
| Resistenza agli urti |
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
30 g, Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms |
| Capacità morsetti (pieno) |
0,75 - 2,5 mm²
|