Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216580

Eaton Moeller® series elemento LED M22, verde, fissaggio alla base, morsetto Cage-Clamp M22-CLEDC230-G

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - Elemento LED
Sigla catalogo
216580
EAN
4015082165802
Lunghezza/profondità del prodotto
39 mm
Altezza prodotto
39 mm
Larghezza prodotto
10 mm
Peso prodotto
0.01 kg
Certificazione/i
UL 508
IEC 60947-5-1
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
UL
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA
CE
IEC/EN 60947-5
Note catalogo
Cage Clamp è un marchio registrato di Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Germania
Codice modello
M22-CLEDC230-G

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Contatti

Forza per apertura positiva - min
0 N

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
1 W

Dati elettrici

Consumo energetico
potenza 0,33 W
Tensione nominale di isolamento (Ui)
500 V
Corrente nominale di esercizio (le)- max
15 mA
Corrente nominale di esercizio (le) - min
5 mA
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
264 V
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - min
85 V

Features & functions

Dotato di:
Sorgente luminosa
Diodo
Colore luce
Verde

Informazioni generali

Grado di protezione
IP20
Durata elettrica
100,000 h (a 25 °C, conforme a EN60064)
Coppia di esercizio
0.8 Nm
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Tipo di tensione
CA

Dettagli LED

Colore luce
Verde

Dettagli di montaggio

Tipo connessione
Fissaggio in custodia
Posizione di montaggio
Secondo necessità

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti (pieno)
0,75 - 2,5 mm²
Sezioni di collegamento (a trefoli)
0,5 - 2,5 mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto