Eaton Moeller® series M22 Pulsante, RMQ-Titan, piatto, permanente, rosso, senza scritta, Anello frontale colore nero
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 - pulsante
|
| Sigla catalogo |
216618
|
| EAN |
4015082166182
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
30 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.011 kg
|
| Conformità |
GoST-R
Bureau Veritas Con marchio CE |
| Certificazione/i |
CSA Certified
Certificato Lloyd's Register CCC Marked IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NKCR UL CSA File No.: 012528 UL File No.: E29184 VDE 0660 CE CSA CSA Class No.: 3211-03 UL 508 CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60947-5 CSA-C22.2 No. 14-05 DNV GL LR |
| Note catalogo |
Include adattatore per il montaggio del blocco contatti.
|
| Codice modello |
M22S-DR-R
|
| Forza di attivazione |
5 N
|
| Colore attuatore |
Rosso
|
| Funzione attuatore |
Ritentivo
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto |
| Colore ghiera frontale |
Nero
|
| Materiale ghiera frontale |
Plastica
|
| Progettazione |
Piatto
Comando tradizionale |
| Dotato di: |
Ghiera frontale
|
| Funzioni |
La funzionalità permanente/impulsivo può essere modificata sul dispositivo
|
| Illuminazione |
Non luminoso
|
| Iscrizione |
Neutra
|
| Tipo di lente |
rotondo
|
| Numero di postazioni di comando |
1
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
40 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
Con collegamenti SWD-RMQ
Sì |
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Si prega di richiedere informazioni
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Grado di protezione |
IP67
NEMA 4x NEMA 3R NEMA 13 IP69K IP66 NEMA 12 |
| Grado di protezione (lato anteriore) |
NEMA 4x
IP67/IP69K |
| Durata meccanica |
1.000.000 operazioni (comando in corrente alternata)
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|
| Massima frequenza di manovra |
1800 operazioni/h
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|
| Dimensione |
Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
|
| Tipo |
Attuatore a pulsante
|