Eaton Moeller® series M22 Indicatore luminoso, RMQ-Titan, annegato, Senza lente
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 - indicatore luminoso (spia)
|
| Sigla catalogo |
216776
|
| EAN |
4015082167769
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
30 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.005 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
CSA Std. C22.2 No. 94-91
EN 60947-5 UL 508 CSA Std. C22.2 No. 14-05 IEC 60947-5 VDE VDE 0660 CSA IEC/EN 60947 CE UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 UL IEC/EN 60947-5 CSA File No.: 012528 |
| Note catalogo |
Lenti per spie → accessori
|
| Codice modello |
M22-L-X
|
| Colore ghiera frontale |
Cromo
|
| Materiale ghiera frontale |
Altro
|
| Progettazione |
A filo
|
| Dotato di: |
Ghiera frontale
|
| Colore della lente |
Altro
|
| Tipo di lente |
piatto
rotondo |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
Sì
Con collegamenti SWD-RMQ |
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
250 V
|
| Grado di protezione |
NEMA 4X, 13
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP67/IP69K
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4000 V AC
|
| Dimensione |
Diametro anteriore: 29,7 mm
|
| Tipo |
Indicatori luminosi
|
| Capacità morsetti |
0,5 - 1,5 mm², a trefoli
0,5 - 1,5 mm², cavo rigido |