Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216983
KT-M16

Eaton xEffect Accessori sistemi in BT Accessori e parti di ricambio per interruttore di manovra BT. Pressacavi a membrana, M16

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori Eaton xEffect - pressacavo metrico
Sigla catalogo
216983
EAN
4015082169831
Lunghezza/profondità del prodotto
15 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
25 mm
Peso prodotto
0.002 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
KT-M16

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
NYM 16 mm² (1x) o 1,5 mm² (3x)
H03VV-F 0,75 mm² (3x)
Caratteristiche speciali
con membrana perforabile
Tipo
Accessori generali per il quadro elettrico
Caratteristiche
ermetico all’acqua
a tenuta di gas
Senza alogeni
Dimensioni della filettatura
M16
Rischio di rottura da stress
relativamente alto
Diametro alesaggio
16.5 mm
Per diametro esterno cavo - max
9 mm
Per diametro esterno cavo - min
1 mm
Per spessore parete - max
9.5 mm
Per spessore parete - min
1 mm
Numero di cavi - max
1
Numero di cavi - min
1
Diametro di apertura
16.5 mm
Temperatura di esercizio - max
40 °C
Temperatura di esercizio - min
-5 °C
Adatto per il diametro cavo - max
9 mm
Adatto per il diametro cavo - min
1 mm
Dimensioni filettatura (PG)
0
Tipo di ingresso cavi
M16
Rotondo
Finitura superficie
RAL 7035, grigio chiaro
Colore
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grado di protezione
IP66
Protezione superficiale
Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio
pressacavi
Isolatori passanti a membrana metrici
Gestione del cablaggio
Resistenza chimica
Resistenza ad alcol, grasso vegetale e animale, acqua salata, acidi leggeri, acqua
Qualità del materiale
Polietilene (PE)
Materiale
Altro
unità standard e elastomero termoplastico
Senza alogeni
Senza silicone
Modello
Chiuso
Resistenza alla temperatura
Resistente a temperatura: -40 °C - 80 °C, per breve tempo fino a ca. 100 °C

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.