Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

217444
M22-ES-SA(*)-*

Eaton Moeller® series chiave di scorta SA M22

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Serratura a combinazione singola M22
Sigla catalogo
217444
Lunghezza/profondità del prodotto
3 mm
Altezza prodotto
48 mm
Larghezza prodotto
22 mm
Peso prodotto
0.007 kg
Certificazione/i
UL/CSA certification not required
Codice modello
M22-ES-SA(*)-*

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Parte di ricambio
Grado di protezione
Nessuno

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.