Eaton Moeller® series elemento luminoso M22, LED, azzurro, fissaggio alla base, 12-30VAC/DC, collegamento a vite
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 - Elemento LED
|
| Sigla catalogo |
218058
|
| EAN |
4015082180584
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
38 mm
|
| Altezza prodotto |
10 mm
|
| Larghezza prodotto |
37 mm
|
| Peso prodotto |
0.011 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
EN 60947-5
UL 508 CSA Std. C22.2 No. 94-91 IEC 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 14-05 VDE CE UL CSA-C22.2 No. 94-91 CSA UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 14-05 IEC 60947-5-1 IEC/EN 60947-5 UL File No.: E29184 CSA File No.: 012528 CSA Class No.: 3211-03 |
| Codice modello |
M22-LEDC-B
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
40 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Forza per apertura positiva - min |
0 N
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0.45 W
|
| Consumo energetico |
potenza 0,26 W
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
500 V
|
| Corrente nominale di esercizio (le)- max |
14 mA
|
| Corrente nominale di esercizio (le) - min |
5 mA
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
30 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - min |
12 V
|
| Tensione nominale di esercizio Ue, DC - max |
30 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) DC - min |
12 V
|
| Dotato di: |
Diodo
Sorgente luminosa |
| Colore luce |
Blu
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Durata elettrica |
100,000 h (a 25 °C, conforme a EN60064)
|
| Coppia di esercizio |
0.8 Nm
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V AC
|
| Tipo |
Faro LED
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Colore luce |
Blu
|
| Tipo connessione |
Fissaggio in custodia
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Capacità morsetti (pieno) |
0,75 - 2,5 mm²
|
| Sezioni di collegamento (a trefoli) |
0,5 - 2,5 mm²
|