Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

218059
M22-LED230-B

Eaton Moeller® series elemento luminoso M22, LED, blu, montaggio frontale, collegamento a vite, 85 - 264 V AC

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - Elemento LED
Sigla catalogo
218059
EAN
4015082180591
Lunghezza/profondità del prodotto
38 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
37 mm
Peso prodotto
0.011 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
EN 60947-5
IEC 60947-5
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14-05
CSA Std. C22.2 No. 94-91
VDE
UL Category Control No.: NKCR
IEC 60947-5-1
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA
Codice modello
M22-LED230-B

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Contatti

Forza per apertura positiva - min
0 N

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
1 W

Dati elettrici

Consumo energetico
potenza 0,33 W
Tensione nominale di isolamento (Ui)
500 V
Corrente nominale di esercizio (le)- max
15 mA
Corrente nominale di esercizio (le) - min
5 mA
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
264 V
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - min
85 V

Features & functions

Dotato di:
Diodo
Sorgente luminosa
Colore luce
Blu

Informazioni generali

Grado di protezione
IP20
Durata elettrica
100,000 h (a 25 °C, conforme a EN60064)
Coppia di esercizio
0.8 Nm
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Tipo
Faro LED
Tipo di tensione
CA

Dettagli LED

Colore luce
Blu

Dettagli di montaggio

Tipo connessione
Montaggio anteriore
Posizione di montaggio
Secondo necessità

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti (pieno)
0,75 - 2,5 mm²
Sezioni di collegamento (a trefoli)
0,5 - 2,5 mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto