Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

218063
M22-CLED230-B

Eaton Moeller® series elemento luminoso M22, LED, azzurro, montaggio frontale, 85-264VAC, connessione a molla

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - Elemento LED
Sigla catalogo
218063
EAN
4015082180638
Lunghezza/profondità del prodotto
39 mm
Altezza prodotto
39 mm
Larghezza prodotto
10 mm
Peso prodotto
0.01 kg
Conformità
Bureau Veritas
GoST-R
Con marchio CE
Certificazione/i
CSA Certified
CCC Marked
Certificato Lloyd's Register
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA Class No.: 3211-03
UL
CSA
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
CE
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC 60947-5-1
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
Note catalogo
Cage Clamp è un marchio registrato di Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Germania
Codice modello
M22-CLED230-B

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Contatti

Forza per apertura positiva - min
0 N

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
1 W

Dati elettrici

Consumo energetico
potenza 0,33 W
Tensione nominale di isolamento (Ui)
500 V
Corrente nominale di esercizio (le)- max
15 mA
Corrente nominale di esercizio (le) - min
5 mA
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
264 V
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - min
85 V

Features & functions

Dotato di:
Diodo
Sorgente luminosa
Colore luce
Blu

Informazioni generali

Grado di protezione
IP20
Durata elettrica
100,000 h (a 25 °C, conforme a EN60064)
Coppia di esercizio
0.8 Nm
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Tipo
Unità luminosa
Tipo di tensione
CA

Dettagli LED

Colore luce
Blu

Dettagli di montaggio

Tipo connessione
Montaggio anteriore
Posizione di montaggio
Secondo necessità

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti (pieno)
0,75 - 2,5 mm²
Sezioni di collegamento (a trefoli)
0,5 - 2,5 mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto