Eaton Moeller® series M22 capsula, rosso piatto
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Capsula per pulsante M22
|
| Sigla catalogo |
218153
|
| EAN |
4015082181536
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
24 mm
|
| Altezza prodotto |
3 mm
|
| Larghezza prodotto |
24 mm
|
| Peso prodotto |
0.002 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14 IEC 60947 EN 60947 CSA IEC/EN 60947 CSA Class No.: 3211-03 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14 CE UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 UL |
| Codice modello |
M22-XD-R-X0
|
| Progettazione |
Pulsante piatto
|
| Iscrizione |
Altro
|
| Tipo di iscrizione |
Simbolo
|
| Lingua |
Altri
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del quadrista.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Diametro di apertura |
22.3 mm
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Adatto per |
pulsante
|
| Tipo |
Piatto
|
| Utilizzato con |
M22-DZ-X
M22(S)-D-X M22(S)-DR-X M22-DG-X |