Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

218180
Codice del modello: M22-XD-S-X14

Eaton Moeller® series M22 capsula, nero piatto, simbolo morsetto

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Capsula per pulsante M22
Sigla catalogo
218180
EAN
4015082181802
Lunghezza/profondità del prodotto
24 mm
Altezza prodotto
3 mm
Larghezza prodotto
24 mm
Peso prodotto
0.002 kg
Certificazione/i
UL/CSA certification not required
Codice modello
M22-XD-S-X14

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
M22(S)-D-X
M22-DG-X
M22(S)-DR-X
Tipo
Piatto
Categoria prodotto
Accessori
10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro.
Tipo di costruzione
Piatto
Colore pulsante
Nero
Collegamento con SmartWire-DT
No
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Diametro esterno
22.5 mm
Diametro programma
22 mm
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
Colore
Nero
Forma
Rotondo
Progettazione
Pulsante piatto
Lingua
Altri
Iscrizione
Altro
Tipo di iscrizione
Simbolo
Stampa
Altro
Simboli ISO stampati
Simbolo "Span"
Adatto per
pulsante

Esporta le caratteristiche del prodotto

Disegni

eCAD model

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.