Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

218185
Codice del modello: M22-XD-S-D3

Eaton Moeller® series M22 Capsula, nero piatto, UP, tedesco

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Capsula per pulsante M22
Sigla catalogo
218185
EAN
4015082181857
Lunghezza/profondità del prodotto
24 mm
Altezza prodotto
3 mm
Larghezza prodotto
24 mm
Peso prodotto
0.002 kg
Certificazione/i
UL/CSA certification not required
Codice modello
M22-XD-S-D3

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
M22(S)-D-X
M22-DG-X
M22(S)-DR-X
Tipo
Piatto
Categoria prodotto
Accessori
10.10 Riscaldamento
Non applicabile.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico
Tipo di costruzione
Piatto
Colore pulsante
Nero
Collegamento con SmartWire-DT
No
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Diametro esterno
22.5 mm
Diametro programma
22 mm
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
Colore
Nero
Forma
rotondo
Progettazione
Pulsante piatto
Lingua
Tedesco
Iscrizione
" Auf "
Tipo di iscrizione
Testo
Stampa
Altro
Simboli ISO stampati
Nessuna
Adatto per
pulsante

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.