Eaton Moeller® series M22 Capsula per pulsante, nera piatta, VORWÄRTS
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Capsula per pulsante M22
|
| Sigla catalogo |
218190
|
| EAN |
4015082181901
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
24 mm
|
| Altezza prodotto |
3 mm
|
| Larghezza prodotto |
24 mm
|
| Peso prodotto |
0.002 kg
|
| Certificazione/i |
UL/CSA certification not required
|
| Codice modello |
M22-XD-S-D15
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
| Tipo di costruzione |
Piatto
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Diametro esterno |
22.5 mm
|
| Diametro programma |
22 mm
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Colore |
Nero
|
| Forma |
Rotondo
|
| Progettazione |
Pulsante piatto
|
| Lingua |
Tedesco
|
| Iscrizione |
" Vorwärts "
|
| Tipo di iscrizione |
Testo
|
| Stampa |
Altro
|
| Simboli ISO stampati |
Nessuno
|
| Adatto per |
pulsante
|