Eaton Moeller® series M22 capsula, nero piatto, LOWER
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Capsula per pulsante M22
|
| Sigla catalogo |
218209
|
| EAN |
4015082182090
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
24 mm
|
| Altezza prodotto |
3 mm
|
| Larghezza prodotto |
24 mm
|
| Peso prodotto |
0.56 g
|
| Certificazione/i |
UL/CSA certification not required
|
| Codice modello |
M22-XD-S-GB18
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non applicabile.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Si prega di richiedere informazioni
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico
|
| Tipo di costruzione |
Piatto
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Diametro esterno |
22.5 mm
|
| Diametro programma |
22 mm
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Colore |
Nero
|
| Forma |
rotondo
|
| Progettazione |
Pulsante piatto
|
| Lingua |
INGLESE
|
| Iscrizione |
DIMINUISCI
|
| Tipo di iscrizione |
Testo
|
| Stampa |
Altro
|
| Simboli ISO stampati |
Nessuna
|
| Adatto per |
pulsante
|