Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

218214
M22-XDH-S-X2

Eaton Moeller® series M22 capsula, nero in rilievo, II

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Capsula per pulsante M22
Sigla catalogo
218214
EAN
4015082182144
Lunghezza/profondità del prodotto
24 mm
Altezza prodotto
9 mm
Larghezza prodotto
24 mm
Peso prodotto
1.6 g
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
UL/CSA certification not required
Codice modello
M22-XDH-S-X2

Attuatore

Progettazione
Sporgente
Iscrizione
Altro
Tipo di iscrizione
Simbolo
Lingua
Altri

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Categoria prodotto
Accessori
Adatto per
Pulsante
Utilizzato con
Pulsante modulare

Esporta le caratteristiche del prodotto

Disegni

eCAD model

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.