Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

218259
Codice del modello: M22-XDP-S-X4

Eaton Moeller® series M22 Capsula, fungo nero, +

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Capsula per pulsante M22
Sigla catalogo
218259
EAN
4015082182595
Lunghezza/profondità del prodotto
24 mm
Altezza prodotto
9 mm
Larghezza prodotto
24 mm
Peso prodotto
0.002 kg
Certificazione/i
UL/CSA certification not required
Codice modello
M22-XDP-S-X4

Actuator

Iscrizione
Altri
Tipo di iscrizione
Simbolo
Lingua
Altri

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Communication

Collegamento con SmartWire-DT
No

Design verification

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

General information

Categoria prodotto
Accessori
Adatto per
Pulsante attuatore a fungo
Utilizzato con
M22(S)-D(R)P-…

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.