Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

218264
M22-XDP-S-X10

Eaton Moeller® series M22 capsula, fungo nero, simbolo sequenza automatica

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Capsula per pulsante M22
Sigla catalogo
218264
EAN
4015082182649
Lunghezza/profondità del prodotto
24 mm
Altezza prodotto
9 mm
Larghezza prodotto
24 mm
Peso prodotto
0.002 kg
Certificazione/i
UL/CSA certification not required
Codice modello
M22-XDP-S-X10

Attuatore

Iscrizione
Altro
Tipo di iscrizione
Simbolo
Lingua
Altro

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Categoria prodotto
Accessori
Adatto per
Pulsante attuatore a fungo
Utilizzato con
M22(S)-D(R)P-…

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.