Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

218314
M22-XDL-W-X16

Eaton Moeller® series M22 Lente per pulsante, piatta bianca, simbolo liquido

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Lente per pulsante luminoso M22
Sigla catalogo
218314
EAN
4015082183141
Lunghezza/profondità del prodotto
24 mm
Altezza prodotto
3 mm
Larghezza prodotto
24 mm
Peso prodotto
0.002 kg
Certificazione/i
UL/CSA certification not required
Codice modello
M22-XDL-W-X16

Attuatore

Progettazione
piatto
Iscrizione
Possibilità di iscrizione individuale: ≤ 5 caratteri: altezza carattere 5 mm
Possibilità di iscrizione individuale: > 5 caratteri: altezza carattere 3 mm
Colore della lente
Bianco

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A

Esporta le caratteristiche del prodotto

Disegni

eCAD model

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.