Eaton Moeller® series M22 Lente per pulsante, tipo verde piatto, START
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Lente per pulsante luminoso M22
|
| Sigla catalogo |
218328
|
| EAN |
4015082183288
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
24 mm
|
| Altezza prodotto |
3 mm
|
| Larghezza prodotto |
24 mm
|
| Peso prodotto |
0.002 kg
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
M22-XDL-G-GB1
|
| Progettazione |
Piatto
|
| Iscrizione |
AVVIO
|
| Colore della lente |
Verde
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Utilizzato con |
Pulsante modulare
|