Eaton Moeller® series M22 Lente per pulsante, rosso piatto, OFF
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Lente per pulsante luminoso M22
|
| Sigla catalogo |
218334
|
| EAN |
4015082183349
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
24 mm
|
| Altezza prodotto |
3 mm
|
| Larghezza prodotto |
24 mm
|
| Peso prodotto |
0.002 kg
|
| Certificazione/i |
UL/CSA certification not required
|
| Codice modello |
M22-XDL-R-GB5
|
| Progettazione |
A filo
piatto |
| Caratteristiche |
etichettato
|
| Iscrizione |
Possibilità di iscrizione individuale: ≤ 5 caratteri: altezza carattere 5 mm
Possibilità di iscrizione individuale: > 5 caratteri: altezza carattere 3 mm " OFF " |
| Tipo di iscrizione |
dicitura
|
| Colore della lente |
rosso
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Tipo |
Lente per pulsante luminoso
|