Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

218387
Codice del modello: M22-XL-W-X2

Eaton Moeller® series Lente M22, luce indicatore bianca, annegato, II

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Lente M22
Sigla catalogo
218387
EAN
4015082183875
Lunghezza/profondità del prodotto
29 mm
Altezza prodotto
9 mm
Larghezza prodotto
29 mm
Peso prodotto
0.002 kg
Certificazione/i
UL/CSA certification not required
Codice modello
M22-XL-W-X2

Caratteristiche prodotto

Tipo
Lenti per indicatori luminosi
Caratteristiche
Etichettato
10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro.
Collegamento con SmartWire-DT
No
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Diametro interno
22.5 mm
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
Categoria prodotto
Accessori
Diametro
29.6 mm
Colore della lente
Bianco
Progettazione
Pulsante piatto
piatto
Iscrizione
" START "
Possibilità di iscrizione personalizzata: > 5 caratteri: altezza lettera 3 mm
Possibilità di iscrizione personalizzata: ≤ 5 caratteri: altezza lettera 5 mm
Tipo di iscrizione
Simbolo
Forma delle lenti
rotondo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Disegni

eCAD model

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.