Eaton Moeller® series lente M22, luce indicatore bianca, annegato, simbolo marcia a impulsi
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Lente M22
|
| Sigla catalogo |
218394
|
| EAN |
4015082183943
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
29 mm
|
| Altezza prodotto |
9 mm
|
| Larghezza prodotto |
29 mm
|
| Peso prodotto |
0.002 kg
|
| Certificazione/i |
UL/CSA certification not required
|
| Codice modello |
M22-XL-W-X11
|
| Progettazione |
Pulsante piatto
piatto |
| Caratteristiche |
Etichettato
|
| Iscrizione |
Simbolo rubinetto
Possibilità di iscrizione individuale: ≤ 5 caratteri: altezza lettera 5 mm Possibilità di iscrizione individuale: > 5 caratteri: altezza lettera 3 mm |
| Tipo di iscrizione |
Simbolo
|
| Colore della lente |
Bianco
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del quadrista.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Tipo |
Lenti per indicatori luminosi
|