Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

218409
M22-XL-W-D16

Eaton Moeller® series lente M22, luce indicatore bianca, annegato, INDIETRO M22-XL-W-D16

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Lente M22
Sigla catalogo
218409
EAN
4015082184094
Lunghezza/profondità del prodotto
29 mm
Altezza prodotto
9 mm
Larghezza prodotto
29 mm
Peso prodotto
0.002 kg
Certificazione/i
UL/CSA certification not required
Codice modello
M22-XL-W-D16

Attuatore

Progettazione
A filo
Piatto
Caratteristiche
etichettato
Iscrizione
Possibilità di iscrizione individuale: ≤ 5 caratteri: altezza lettera 5 mm
Possibilità di iscrizione individuale: > 5 caratteri: altezza lettera 3 mm
" Rückwärts "
Tipo di iscrizione
Testo
Colore della lente
Bianco

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Categoria prodotto
Accessori
Tipo
Lenti per indicatori luminosi

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.