Eaton Moeller® series piastra di fissaggio M22
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Piastra di fissaggio M22
|
| Sigla catalogo |
218945
|
| EAN |
4015082189457
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
164 mm
|
| Altezza prodotto |
12 mm
|
| Larghezza prodotto |
55 mm
|
| Peso prodotto |
0.018 kg
|
| Certificazione/i |
UL/CSA certification not required
|
| Codice modello |
M22-XE5
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Accessori
|
| Utilizzato con |
M22-H
|