Eaton Moeller series xPole - Sbarra di collegamento. EV sistema a sbarre 2Ph., 4,5HP, per unità di contatto ausiliario
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series sistema a sbarre
|
| Sigla catalogo |
219573
|
| EAN |
9010238140202
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
75.5 mm
|
| Altezza prodotto |
30.9 mm
|
| Larghezza prodotto |
7.5 mm
|
| Peso prodotto |
0.02 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
EVG-2PHAS/4MODUL/HI
|
| Utilizzato con |
Sbarra di collegamento
EVG |
| Tipo |
|
| Caratteristiche |
Isolato
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Sbarra di collegamento per interruttori differenziali puri
Sistema a sbarre per interruttore magnetotermico Sistema a sbarre per interr. autom. comb. di potenza/corrente differenz. |
| Tipo di collegamento elettrico |
forca
|
| Valore sovratensione |
4 KV
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
63 A
|
| Adatto per numero dispositivi |
7
|
| Numero di poli |
2 poli
|
| Colore |
Altro
|
| Sezione trasversale |
10 mm²
|
| Numero di distanziali modulari |
4
|
| Numero di fasi |
2
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
500 V
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
25 kA
|
| Funzioni |
Sbarra di collegamento
|
| Adatto per |
Dispositivi con interruttore ausiliario
2 dispositivi |