Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

220209
MVS-WB-EM

Eaton Moeller® series kit per cablaggio invertitori MVS, per DILEM

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio MVS - Kit per cablaggio invertitori
Sigla catalogo
220209
EAN
4015082202095
Lunghezza/profondità del prodotto
84 mm
Altezza prodotto
28 mm
Larghezza prodotto
21 mm
Peso prodotto
0.026 kg
Certificazione/i
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E36332
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
UL
CE
UL Category Control No.: NLRV7
CSA Class No.: 3211-06
CSA File No.: 012528
Note catalogo
Il kit integra anche i collegamenti per l'interbloDCo elettrico:
Codice modello
MVS-WB-EM

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
2.1 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.7 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
22 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Dotato di:
Cavi di controllo: D11: 21 - Q12: A1
Cavi di controllo: D11: A2 - Q12: A2
Cavi di controllo: D11: A1 - Q12: 21
Funzioni
ACblaggio principale per combinazioni di invertitori

General information

Tipo di accessorio/parte di ricambio
ponte di connessione
Categoria prodotto
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.