Eaton Moeller® series ponte a stella DILEM, Utilizzo con DILEEM, DILEM12, DILEM
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessorio DILEM - Ponte a stella
|
| Sigla catalogo |
220218
|
| EAN |
4015082202187
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
25 mm
|
| Altezza prodotto |
5 mm
|
| Larghezza prodotto |
17 mm
|
| Peso prodotto |
0.003 kg
|
| Certificazione/i |
UL/CSA certification not required
|
| Codice modello |
S1DILEM
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
22 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
ponte di connessione
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti aDCidentali secondo VDE 0106 Parte 100.
|