Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

222878
Codice del modello: T3-3-8261/I2

Eaton Moeller® series T3 Interruttori a gradini, T3, 32 A, in custodia, 3 Unità costruttiva/e, Contatti: 6, 45 °, permanente, con posizione 0, 0-3, numero di progettazione 8261

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series - T3 Interruttore a gradini
Sigla catalogo
222878
EAN
4015082228781
Lunghezza/profondità del prodotto
181 mm
Altezza prodotto
127 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.563 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
IEC 60947
EN 60947-3
CSA Std. C22.2 No. 14-05
UL 508
VDE
CSA-C22.2 No. 94
CSA
IEC/EN 60204
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL
UL 60947-4-1
IEC/EN 60947-3
UL File No.: E36332
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NLRV
CE
CSA Class No.: 3211-07
Note catalogo
Corrente ammissibile di breve durata (Icw) per 1 secondo
Codice modello
T3-3-8261/I2

Attuatore

Funzione attuatore
Ritentivo
con posizione 0
Tipo attuatore
Leva
Numero di posizioni dell’interruttore
4

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78

Contatti

Affidabilità circuito di comando
Calcolo statistico - 1 guasto ogni 100.000 operazioni, a 24 V DC, 10 mA
Numero di contatti
6

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
1.1 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
32 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Potere d'interruzione nominale a 220/230 V (cos phi a IEC 60947-3)
260 A
Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3)
260 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3)
240 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3)
170 A
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V
32 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 230 V
32 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V
32 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V
26.4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V
17 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
23.7 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
23.7 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
23.7 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
14.7 A
Corrente nominale di esercizio (le) a DC-1, sezionatori di carico l/r = 1 ms
25 A
Corrente nominale di esercizio (le) a DC-13, interr. di controllo L/R = 50 ms
20 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-21, 240 V
1 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 120 V
12 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 24 V
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 240 V
5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 48 V
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 60 V
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) stella-triangolo ad AC-3, 230 V
32 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) stella-triangolo ad AC-3, 400 V
32 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) stella-triangolo ad AC-3, 500 V
32 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) stella-triangolo ad AC-3, 690 V
25.5 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 220/230 V, 50Hz
7.5 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
15 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz
15 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz
15 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
11 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz
15 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
11 kW
Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 220/230 V, 50 Hz
7.5 kW
Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 380/400 V, 50 Hz
15 kW
Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 500 V, 50 Hz
18.5 kW
Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 690 V, 50 Hz
22 kW
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
32 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sezione max.

Features & functions

Caratteristiche
Apparecchio completo nella cassa
Dotato di:
posizione 0 (off)
Maniglia nera e piastra frontale
Iscrizione
0-3
Numero di poli
A due poli

Informazioni generali

Grado di protezione
NEMA 1
NEMA 12
IP65
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
NEMA 12
Durata meccanica
500.000 operazioni
Metodo di montaggio
Montaggio in custodia
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Numero di unità di contatto
3
Massima frequenza di manovra
1200 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttori di comando
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Isolamento sicuro
440 V AC, tra i contatti, Secondo EN 61140
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
Resistenza agli urti
12 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 20 ms
Adatto per
Circuiti di derivazione, adatto per scollegamento motore, (UL/CSA)
Montaggio a terra
Fissaggio frontale
Angolo di commutazione
45 °
Tipo
Interruttore a gradini

Potenza nominale d'impiego

Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase
1.5 HP
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, 1-fase
3 HP
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
3 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase
3 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
3 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
7.5 HP
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase
10 HP

Resistenza al corto circuito

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
1 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
650 A, Contatti, 1 secondo
Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
40A, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
40 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
Classe di protezione da corto circuito
35 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Potere d'inserzione

Carico nominale
1,6 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 40%)
1,3 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 60%)
2 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 25 %)
Numero di contatti in serie a DC-21 A, 240 V
1
Numero di contatti in serie a DC-23A, 120 V
3
Numero di contatti in serie a DC-23A, 24 V
1
Numero di contatti in serie a DC-23A, 240 V
5
Numero di contatti in serie a DC-23A, 48 V
2
Numero di contatti in serie a DC-23A, 60 V
3
Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947-3)
320 A
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
10 A, IU, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
A600 (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico)
25 A, Corrente nominale ininterrotta max (UL/CSA)
Tensione per coppia di contatti in serie
24 V

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M4
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,75 - 4) mm², puntalini a norma DIN 46228
2 x (0,75 - 4) mm², puntalini a norma DIN 46228
Sezioni di collegamento (rigido/flessibile con puntalino AWG)
14 - 10
Sezioni di collegamento (rigido/a trefoli)
1 x (1 - 6) mm²
2 x (1 - 6) mm²
Coppia di serraggio
1,6 Nm, Morsetti a vite
17,7 lb-in, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto

eCAD model

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.