Componenti per la distribuzione Eaton. Contatto ausiliario, per FI…, 1N/O+1N/C, 0,5HP
| Nome prodotto |
Eaton Auxiliary switch
|
| Sigla catalogo |
225121
|
| EAN |
4015082251215
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
80 mm
|
| Altezza prodotto |
65.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
8.8 mm
|
| Peso prodotto |
0.04 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
EN45545-2
IEC 61373 |
| Codice modello |
FIP-XHI11
|
| Utilizzato con |
Accessori
Accessorio per interruttore differenziale puro |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Contatti ausiliari
|
| Grado di protezione |
IP40
|
| Carcassa |
Passo modulare: 45 mm
|
| Classificazione frequenza |
50 Hz / 60 Hz
|
| Metodo di montaggio |
Guida DIN IEC/EN 60715
|
| Dispositivi supplementari richiesti |
Contatto ausiliario
|
| Fusibile di backup consentito - max |
6 A gL
|
| Protezione morsetti |
Protezione contro contatti accidentali secondo IEC 536
|
| Tipo di morsetto |
Morsetti a doppia funzione
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-5 °C
|
| Larghezza di montaggio |
0.5
|
| Larghezza custodia |
90 mm
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
1
|
| Numero di poli dell’unità contatti principale - max |
2
|
| Numero di interruttori (segnale di guasto) |
0
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
440 VAC
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Funzioni |
Contatto ausiliario
|
| Funzione contatti |
1 N/A + 1 N/C
|
| Installazione dispositivo |
universale
|
| Tipo |
|
| Caratteristiche speciali |
IP20 (interruttore)
|
| Ampiezza supporto |
8,8 mm (0,5 unità di spazio)
|
| Durata meccanica |
6000 operazioni
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
230 V
|
| Corrente di commutazione nominale |
3 A
|
| Tensione nominale (V/mA) - min |
24
|
| Corrente nominale di esercizio |
6 A (250 V AC-13)
6 A (230 V AC-11) 0.5 A (230 V DC-13) 4 A (60 V DC-13) 2 A (400 V AC-13) 2 A (110 V DC-13) |
| Capacità morsetti (cavo) |
0,5 mm² - 2,5 mm² (1x)
0,5 mm² - 2,5 mm² (2x) |
| Capacità morsetti (filo pieno) |
0,5 mm² - 2,5 mm² (1x)
0,5 mm² - 2,5 mm² (2x) |