Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

225527
M22-TCV

Eaton Moeller® series prolunga M22, per clip telescopica

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Prolunga M22, per clip telescopica
Sigla catalogo
225527
EAN
4015082255275
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
40 mm
Peso prodotto
0.023 kg
Certificazione/i
UL 508
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
UL
CSA
CSA File No.: 012528
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
Codice modello
M22-TCV

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Accessorio

Esporta le caratteristiche del prodotto