Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

226161
Codice del modello: M22-TA

Eaton Moeller® series adattatori telescopici M22

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Clip telescopica M22
Sigla catalogo
226161
EAN
4015082261610
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.043 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
CSA Std. C22.2 No. 94-91
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
IEC 60947-5
UL 508
VDE
UL
CE
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947-5
CSA
UL File No.: E29184
Codice modello
M22-TA

Attuatore

Dotato di:
Guida DIN 35 mm (in conformità a IEC/EN 60715)
Funzioni
Per il livellamento della profondità di montaggio dei dispositivi di montaggio posteriori in scatole CI, e in armadi con profondità di montaggio di 115 - 155 mm
Per il montaggio di EASY, FAZ, PKZ, DIL ecc. con peso ≤ 0,3 kg

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Accessorio
Categoria prodotto
  • Accessori
  • PLC compatti
  • Relè di comando easyRelay
Utilizzato con
PKE
EC4P
easy200/500/700/800
PKZM0
MFD-CP8…

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.