Eaton Moeller® series T3 T3-7-64673-SCM/EZ-P1/OFS+9MM+BZ2,9
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series - T3 interruttore speciale
|
| Sigla catalogo |
226318
|
| EAN |
4015082263188
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
170 mm
|
| Altezza prodotto |
54 mm
|
| Larghezza prodotto |
61 mm
|
| Peso prodotto |
0.426 kg
|
| Certificazione/i |
UL Listed
CSA Certified |
| Codice modello |
T3-7-64673-SCM/EZ-P1/OFS+9MM+BZ2,9
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
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
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V |
32 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|