Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

229015
M22-AMC

Eaton Moeller® series segnalatore acustico M22, tipo compatto, IP40_x

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessori M22 - segnalatore acustico
Sigla catalogo
229015
EAN
4015082290153
Lunghezza/profondità del prodotto
62 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.024 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
CSA Std. C22.2 No. 94-91
UL 508
IEC 60947-5
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
VDE
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NKCR
CE
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
VDE 0660
IEC/EN 60947-5
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E29184
UL
CSA
Note catalogo
senza ronzatore
Codice modello
M22-AMC

Attuatore

Dotato di:
Portalampada BA 9s

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Dati elettrici

Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V

Informazioni generali

Grado di protezione
IP40
NEMA 4X, 13
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Accessori
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Tipo
Compatto
Tipo di tensione
AC/CC

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti (pieno)
2 x (0,5 - 1,5) mm²
Sezioni di collegamento (a trefoli)
0,5 - 1,5 mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto