Eaton Moeller® series cicalino BA9s.18-30 V DC M22, suono continuo
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Cicalino M22
|
| Sigla catalogo |
229025
|
| EAN |
4015082290252
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
30 mm
|
| Altezza prodotto |
10 mm
|
| Larghezza prodotto |
10 mm
|
| Peso prodotto |
0.014 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05 UL 508 IEC 60947-5 IEC/EN 60947-5 CSA Class No.: 3211-03 CSA File No.: 012528 UL File No.: E29184 CSA CE UL UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 14-05 |
| Note catalogo |
|
| Codice modello |
M22-XAM
|
| Rumorosità |
83 dB
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0.4 W
|
| Tensione nominale di esercizio Ue, DC - max |
30 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) DC - min |
18 V
|
| Grado di protezione |
NEMA Altro
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Tipo di tensione |
DC
|