Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

229162
M22-XI

Eaton Moeller® series vite di collegamento M22, M20

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Vite di collegamento M22
Sigla catalogo
229162
EAN
4015082291624
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
22 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.005 kg
Certificazione/i
UL/CSA certification not required
Note catalogo
Montaggio attraverso ingresso cavi M20 laterale
Codice modello
M22-XI

Attuatore

Funzioni
Per il collegamento di qualsiasi custodia con montaggio a vista M22-i(Y)1 a M22-I6

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Parte di ricambio
Grado di protezione
IP67

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.