Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

229746
FAK-R/KC11/I

Eaton FAK Pulsante a palmo, ad impulso, 40 N, 1 NA, 1 NC, rosso, NEMA 4X, IP67/IP69K, 1 kA

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series FAK Palm switch
Sigla catalogo
229746
EAN
4015082297466
Lunghezza/profondità del prodotto
85 mm
Altezza prodotto
85 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.324 kg
Certificazione/i
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
IEC/EN 60947-5-1
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
UL
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
Note catalogo
Contatti con funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1
Codice modello
FAK-R/KC11/I

Attuatore

Forza di attivazione
40 N
Colore attuatore
Rosso
Funzione attuatore
Instabile

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Contatti

Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.11 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
6 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Colore base
Grigio
Nero
Metodo di sblocco
Nessuno

Informazioni generali

Collegamento con SmartWire-DT
No
Grado di protezione
IP67/IP69
NEMA 4x
Durata meccanica
1.000.000 operazioni (comando in AC)
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Massima frequenza di manovra
3600 operazioni/h
Categoria prodotto
Pulsanti a palmo e a pedale
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 11 ms
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
Tipo
Dispositivo completo

Esporta le caratteristiche del prodotto