Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

229748
FAK-R/V/KC11/IY

Eaton Moeller® series FAK Pulsante a palmo e a pedale, 1N/O+1N/C, spegnimento di emergenza, in custodia

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series FAK Palm switch
Sigla catalogo
229748
EAN
4015082297480
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
85 mm
Larghezza prodotto
85 mm
Peso prodotto
0.32 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947-5
CE
CSA Class No.: 3211-03
VDE 0660
IEC/EN 60947-5-5
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
UL
Note catalogo
Contatti con funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1
Codice modello
FAK-R/V/KC11/IY

Attuatore

Forza di attivazione
60 N
Colore attuatore
rosso
Funzione attuatore
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
Permanente

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Contatti

Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.11 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
6 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Colore base
Giallo
Nero
Caratteristiche
Pulsante di arresto di emergenza
A prova di manomissione (in conformità a ISO 13850/EN 418)
Metodo di sblocco
sblocco a trazione

Informazioni generali

Collegamento con SmartWire-DT
No
Grado di protezione
IP67/IP69
NEMA 4x
Durata meccanica
100.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Massima frequenza di manovra
600 operazioni/h
Categoria prodotto
Pulsanti a palmo e a pedale
Resistenza agli urti
Meccanico, Secondo IEC/EN 60068-2-27
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 11 ms
Tipo
Dispositivo completo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.